(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式クリーナCL181FD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CL181FDZW
充電式クリーナCL181FD 18V ジュウデンシキクリーナー CL181FDZW

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,975円
税込単価
10,973円

マキタの充電式クリーナCL181FD。【特長】・ワンタッチスイッチ・高い所・狭...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾式
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 電源(V):
    18
  • 吸込仕事率(W):
    強:37/標準:10
  • 集じん容量(mL):
    650
  • 標準付属品:
    ノズル、ストレートパイプ、サッシノズル、高機能フィルタ
  • 連続使用時間:
    強:約20分/標準:約40分
  • 仕様:
    カプセル式、ワンタッチスイッチ、LEDライト付、2スピード
  • 質量(kg):
    1.4(バッテリ含む)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(CL181FDZW)

型番

CL181FDZW 解除

Loading...

 
カタログを表示

CL181FDZW の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL181FDZW

本体のみ
1台

1個

9,975( 10,973円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式クリーナCL181FD。
【特長】
・ワンタッチスイッチ
・高い所・狭い所・階段等をパワフル連続運転

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(CL181FDZW)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式クリーナCL181FDの型番CL181FDZWのページです。
型番CL181FDZWに関する仕様情報を記載しております。

充電式クリーナCL181FDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CL181FDRF
CL181FDRFW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ 内容量

33,791円

( 37,170円 )
1個 あり

3日目

本体・バッテリBL1830B・充電器DC18RF付-

31,930円

( 35,123円 )
1個 あり

3日目

本体・バッテリBL1830B・充電器DC18RF付-

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました