(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式クリーナ(カプセル式) トリガ/スライド+トリガスイッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CL280FDFCW
充電式クリーナ(カプセル式) トリガ/スライド+トリガスイッチ ジュウデンシキクリーナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,648円
税込単価
50,213円

【特長】・18Vバッテリで強力吸引!・トリガスイッチ仕様でこまめにON/OFF...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 電源(V):
    18
  • 詳細タイプ:
    カプセル式
  • 連続使用時間:
    約20分
  • 質量(kg):
    1.4

型番

CL280FDFCW 解除

Loading...

 
カタログを表示

CL280FDFCW の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吸込仕事率(W)
集じん容量(mL)
標準付属品
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL280FDFCW

45
750
ノズル、サッシ(すきま)ノズル、高機能フィルタEX、ロック付サイクロンアタッチメント、ストレートパイプ340
トリガ+スライドスイッチ

1個

45,648( 50,213円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・18Vバッテリで強力吸引!
・トリガスイッチ仕様でこまめにON/OFFできます
・ブラシレスモータ搭載で圧倒的な吸引力と耐久性(CL280FDFCW)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式クリーナ(カプセル式) トリガ/スライド+トリガスイッチの型番CL280FDFCWのページです。
型番CL280FDFCWに関する仕様情報を記載しております。

充電式クリーナ(カプセル式) トリガ/スライド+トリガスイッチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CL180FDZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
吸込仕事率
(W)
集じん容量
(mL)
標準付属品 仕様

8,989円

( 9,888円 )
1個 あり

4日目

37650ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、高機能フィルタトリガスイッチ

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました