(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューCSスーパーワゴン(パールホワイト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニューCSスーパーワゴン(パールホワイト)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,729円
税込単価
32,702円

堅牢・安全・美観 三拍子揃った新しいワゴンです。人にやさしい棚板形状です。

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    750
  • 奥行(mm):
    500
  • 高さ(mm):
    880
  • 色:
    ホワイト
  • 段数(段):
    3
  • 色詳細:
    パールホワイト
  • 引出し(付・無):
  • 天板(付・無):
  • キャスター:
    75Φナイロンウレタン車(4輪自在)
  • 均等耐荷重(kg):
    200
  • 仕様タイプ:
    取手付
  • JANコード:
    4549347219912
  • 特許登録:
    特許出願中
  • 備考:
    棚板は皿型・フラット型変更可能。ダブルテーパー加工。
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 棚板厚(mm):
    1
  • 質量(kg):
    23
  • 内容量:
    1台

型番

CSWA-758JNUW 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSWA-758JNUW

1台

1個

29,729( 32,702円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

堅牢・安全・美観 三拍子揃った新しいワゴンです。人にやさしい棚板形状です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューCSスーパーワゴン(パールホワイト)の型番CSWA-758JNUWのページです。
型番CSWA-758JNUWに関する仕様情報を記載しております。

ニューCSスーパーワゴン(パールホワイト)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました