(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パネルワゴン天板付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パネルワゴン天板付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
101,030円
税込単価
111,133円

【特長】・耐久性抜群・さまざまな部品や工具を便利に出し入れできるよう機能性重視...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    750
  • 奥行(mm):
    500
  • 高さ(mm):
    900
  • 段数(段):
    3
  • 引出し(付・無):
  • 天板(付・無):
  • 天板サイズ(mm):
    750×500×21
  • 天板カラー:
    グリーン
  • 天板材質:
    サカエリューム天板
  • キャスター:
    75Φゴム車(ストッパー付2個)
  • 均等耐荷重(kg):
    150
  • 仕様タイプ:
    取手付
  • 棚板:
    30mmピッチで段替え可能
  • 引出し数:
    2
  • 幅寸法(mm):
    209
  • 奥行寸法(mm):
    292
  • 高さ寸法(mm):
    68
  • お届け状態(完成品・組立式):
    完成品
  • 質量(kg):
    39
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

PMW-7ANT 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PMW-7ANT

グリーン
サカエグリーン
4549347229126
1台

1個

101,030( 111,133円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性抜群
・さまざまな部品や工具を便利に出し入れできるよう機能性重視の設計
・工場からオフィスまで環境整備に最適
・中棚板は皿型、フラット型のどちらでもご利用いただけます

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルワゴン天板付の型番PMW-7ANTのページです。
型番PMW-7ANTに関する仕様情報を記載しております。

パネルワゴン天板付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PMW-7AINT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色詳細 JANコード 内容量

101,030円

( 111,133円 )
1個 あり

6日目

アイボリーアイボリー4549347229133-

スチール製ワゴン溶接一体構造カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました