(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T3DSO1102
デジタル・オシロスコープ T3DSO1000シリーズ ケイソクキキ

デジタル・オシロスコープ T3DSO1000シリーズ T3DSO1102

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
135,990円 ~ 207,314円
税込価格
149,589円 ~ 228,045円

【特長】・周波数帯域100MHz~200MHzをカバー・ロングメモリ:最大14...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 垂直分解能(bit):
    8
  • ディスプレイサイズ:
    7インチTFT-LCD
  • 最大入力電圧:
    1MΩ≤400Vpk(DC+Peak AC<=10kHz)
  • 周波数:
    50/60/400Hz
  • 電源:
    最大50W

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

T3DSO1102 解除

Loading...

型番
チャンネル数(ch)
周波数帯域(MHz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T3DSO1102

2
100

1個

135,990( 149,589円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・周波数帯域100MHz~200MHzをカバー
・ロングメモリ:最大14Mポイント/ch
・高感度のフロントエンド:500μV/divの最小垂直入力レンジ
・次世代の高速表示:通常モードで100000波形/秒、シーケンスモードで400000波形/秒の高速波形補足
・波形演算とパラメータ計測-7つの基本波形演算+FFTと38個の自動パラメータ計測
・Webサーバ機能を標準で搭載:専用のソフトは必要なし
・シリアル・バス・トリガ/デコードを標準装備:I2C、SPI、UART、RS232、CAN、LIN
・解像度800×480の大型7インチTFT-LCDディスプレイ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル・オシロスコープ T3DSO1000シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました