(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パッシブ・プローブ・アクセサリ

パッシブ・プローブ・アクセサリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,596円 ~ 77,000円
税込価格
3,956円 ~ 84,700円

【特長】・パッシブプローブはそれぞれ、特定のオシロスコープに対して推奨されてお...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

型番
商品区分
種類
適合機種
追加アクセサリ・キット
周波数帯域詳細(MHz)
適用パッシブ・プローブ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他オプション
グランド・リード
-
-
-
PP007-WR/PP008-1

1個

4,495( 4,945円 )

6日目

その他オプション
スプラング・フック
-
-
-
PP005A/PP009-1/PP011-1

1個

4,495( 4,945円 )

6日目

その他オプション
グランド・リード
-
-
-
PP005A/PP009-1/PP011-1

1個

4,495( 4,945円 )

6日目

その他オプション
PCBアダプタ
-
-
-
PP005A/PP009-1/PP011-1

1個

4,495( 4,945円 )

6日目

その他オプション
グランド・リード(ワニ口クリップ付き)
-
-
-
PP024-1/PP025-1/PP026-1

1個

3,596( 3,956円 )

6日目

その他オプション
グランド・リード(11cm)
-
-
-
PP006C

1個

6,293( 6,922円 )

6日目

その他オプション
アクセサリ・キット
-
-
-
PP016

1個

9,000( 9,900円 )

19日目

その他オプション
アクセサリ・キット
-
-
-
PP017-1/PP018-1/PP019-1/PP020-1

1個

13,000( 14,300円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パッシブプローブはそれぞれ、特定のオシロスコープに対して推奨されており、適切なオシロスコープに適切なパッシブプローブを使用することにより、全帯域にわたって最適に補正された波形が得られます
・別のオシロスコープ用のプローブを使った場合、低周波の補正がされず、波形エッジに非常に大きなオーバーシュートが観測されたりすることがあります

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

画像

画像
PK1-5MM-102
画像
PK1-5MM-101
画像
PK116-2
画像
PKIT3-5MM-101
画像
PKIT4-5MM-101
画像
PK6-5MM-103
画像
PP005A
画像
PP017-1、PP018-1、PP019-1、
PP020-1、PP024-1、PP025-1、
PP026-1
画像
PP007-WR-1
画像
PP008-1
画像
PP011-1、PP009-1
画像
PK007-002
画像
PP016
画像
PK1-5MM-107

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パッシブ・プローブ・アクセサリのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました