(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワゴン(CSSA/CSWA)用オプション棚板(パールホワイト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワゴン(CSSA/CSWA)用オプション棚板(パールホワイト)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,568円
税込単価
5,025円

銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!棚板本体にタップ加工を行う事で...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    600
  • 奥行(mm):
    400
  • 色:
    ホワイト
  • その他:
    オプション
  • 色詳細:
    パールホワイト
  • 棚板高さ(mm):
    50
  • 仕様タイプ:
    棚板(高さ50mm)
  • JANコード:
    4549347218946
  • 特許登録:
    第5515123号
  • 棚板厚(mm):
    1
  • 内容量:
    1枚

型番

CSSA-64TW 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSSA-64TW

1枚

1個

4,568( 5,025円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!
棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワゴン(CSSA/CSWA)用オプション棚板(パールホワイト)の型番CSSA-64TWのページです。
型番CSSA-64TWに関する仕様情報を記載しております。

ワゴン(CSSA/CSWA)用オプション棚板(パールホワイト)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました