(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワゴン(CSSA/CSWA)用オプション棚板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワゴン(CSSA/CSWA)用オプション棚板

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,926円
税込単価
4,319円

堅牢・安全・美観 三拍子揃った新しいワゴンです。人にやさしい棚板形状です。

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 棚板高さ(mm):
    50
  • 仕様タイプ:
    棚板(高さ50mm)
  • 棚板厚(mm):
    1
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

CSSA-64TI 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSSA-64TI

600
400
アイボリー
アイボリー
4549347218939
1枚

1個

3,926( 4,319円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

堅牢・安全・美観 三拍子揃った新しいワゴンです。人にやさしい棚板形状です。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワゴン(CSSA/CSWA)用オプション棚板の型番CSSA-64TIのページです。
型番CSSA-64TIに関する仕様情報を記載しております。

ワゴン(CSSA/CSWA)用オプション棚板のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CSSA-64T
CSSA-96T
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
色詳細 JANコード 内容量

3,926円

( 4,319円 )
1個 あり

3日目

600400グリーンサカエグリーン4549347218922-

8,859円

( 9,745円 )
1個 あり

9日目

900600グリーンサカエグリーン4549347218984-

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました