(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重量作業台KWタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KWF-128
重量作業台KWタイプ ジュウリョウサギョウダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
65,645円
税込単価
72,210円

本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢で、ホコリも溜ま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    2000
  • 天板材質:
    リノリューム張
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板材質詳細:
    サカエリューム
  • カラー:
    サカエグリーン
  • 天板カラー:
    グリーン
  • アジャスター:
    防振、ネジ径M16 P=2.0
  • 注意:
    カンヌキは後側のみの取付けとなります。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。

型番

KWF-128 解除

Loading...

 
カタログを表示

KWF-128 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板サイズ(mm)
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KWF-128

1200
800
1200×800×38
4549347135359
56

1個

65,645( 72,210円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢で、ホコリも溜まりません。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量作業台KWタイプの型番KWF-128のページです。
型番KWF-128に関する仕様情報を記載しております。

重量作業台KWタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

この商品のバリエーション

型番
KWF-098
KWF-189
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) 天板サイズ
(mm)
JANコード 質量
(kg)

42,565円

( 46,822円 )
1個 あり

3日目

900800900×800×38454934713534246

102,708円

( 112,979円 )
1個 -

3日目

18009001800×900×38454934713538080

中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました