(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台用帯電防止マット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DS-189EM
作業台用帯電防止マット デスクマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,470円
税込単価
22,517円

サカエリュームを使用した作業台オプションマット。製品製造途中での制限物質混入対...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 間口 (mm):
    1800
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 厚み寸法(mm):
    1.5
  • 仕様:
    帯電防止
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • アース板セットは付属していません。

型番

DS-189EM 解除

Loading...

 
カタログを表示

DS-189EM の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行 (mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS-189EM

900
4549347137957
1枚

1個

20,470( 22,517円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サカエリュームを使用した作業台オプションマット。製品製造途中での制限物質混入対策に力を発揮します!

(i)ご注意

  • アース板セットは付属していません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台用帯電防止マットの型番DS-189EMのページです。
型番DS-189EMに関する仕様情報を記載しております。

作業台用帯電防止マットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DS-187EM
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
奥行 (mm) JANコード 内容量

20,470円

( 22,517円 )
1個 あり

3日目

7504549347137940-

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました