(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台用オプションワーキング架台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CL-1200UST
作業台用オプションワーキング架台 サギョウダイヨウワーキングカダイ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
39,565円
税込単価
43,522円

作業台に大きな収納・使い勝手に優れる架台です!工具やボックスの収納にフックと一...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

CL-1200UST 解除

Loading...

 
カタログを表示

CL-1200UST の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
均等荷重(kg)
本体/オプション
適応サイズ(mm)
JANコード
質量(kg)
注意
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL-1200UST

1174
475
1200
-
本体
W1200用
4549347138770
12
-

1個

39,565( 43,522円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業台に大きな収納・使い勝手に優れる架台です!
工具やボックスの収納にフックと一緒にご使用下さい。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台用オプションワーキング架台の型番CL-1200USTのページです。
型番CL-1200USTに関する仕様情報を記載しております。

作業台用オプションワーキング架台のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CL-1800UST
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重
(kg)
本体/オプション 適応サイズ
(mm)
JANコード 質量
(kg)
注意

41,905円

( 46,096円 )
1個 -

3日目

17744751200-本体W1800用454934713878714-

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました