(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

pH試験紙 pH4.0~10.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

pH試験紙 pH4.0~10.0【100個入り】

通常単価(税別)
2,399円
税込単価
2,639円

【特長】・変色が長く保持されます・pH測定目盛間隔:0.5・変色切片数:3

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    試験紙
  • サイズ(mm):
    5×85
  • pH測定領域:
    4.0~10.0
  • 本体材質:
    スティック部:PVC(塩化ビニル樹脂)、試験紙部:紙
  • pH測定目盛間隔:
    0.5

型番

1-1746-22 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-1746-22

1パック

100個入り

2,399( 2,639円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・変色が長く保持されます
・pH測定目盛間隔:0.5
・変色切片数:3

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

pH試験紙 pH4.0~10.0の型番1-1746-22のページです。
型番1-1746-22に関する仕様情報を記載しております。

pH試験紙 pH4.0~10.0のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

試験紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました