(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静音樹脂台車 2段(フットブレーキ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NP-304GS-B
静音樹脂台車 2段(フットブレーキ付) ダイシャNP-304GS-B (フットブレーキツキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,824円
税込単価
36,106円

【特長】・軽くて便利な樹脂製台車・荷物の積み下ろしなど作業性の高い2段タイプ・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 騒音対策:
    あり
  • 本体/オプション:
    本体
  • 段数(段):
    2
  • キャスター(mm):
    固定2輪、自在2輪
  • 材質:
    デッキ:PP、ハンドル・支柱・フットブレーキ:スチール

(i)ご注意

  • お客様による組み立て作業が必要な商品です。

型番

NP-304GS-B 解除

Loading...

外観図

NP-104GS+FBの外観

NP-104GS-FBの外観

NP-304GS+FBの外観

NP-304GS-Bの外観

製品の基本仕様

品番均等荷重
(kg)
長さ×幅×高さ
(mm)
棚間
(mm)
キャスター材質質量
(kg)
NP-104GS-FB150750×455×860475自在×2・固定×2デッキ:PP
ハンドル・支柱・フットブレーキ:スチール
13
NP-304GS-B300935×600×95049521
商品情報を表示

NP-304GS-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
詳細タイプ
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
キャスター径(mm)
質量(g)
棚間(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NP-304GS-B

NP-304GS-B

300
大型台車
950
935
600
Φ130
21000
495

1個

32,824( 36,106円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて便利な樹脂製台車
・荷物の積み下ろしなど作業性の高い2段タイプ
・静音キャスター採用でより静かな走行が可能
・坂道等での利用に便利なフットブレーキ付
・フットブレーキはオンオフ共に踏込み式で靴の表面を傷つけません
・デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません
・黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用
・安心・安全・高品質の純日本製です

(i)ご注意

  • お客様による組み立て作業が必要な商品です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静音樹脂台車 2段(フットブレーキ付)の型番NP-304GS-Bのページです。
型番NP-304GS-Bに関する仕様情報を記載しております。

静音樹脂台車 2段(フットブレーキ付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NP-104GS-FB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
均等荷重
(kg)
詳細タイプ 高さ
(mm)
長さ
(mm)

(mm)
キャスター径
(mm)
質量
(g)
棚間
(mm)

19,722円

( 21,694円 )
1個 あり

10日目

150小型台車860750455Φ10013000475

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました