(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静音樹脂大型台車 両サイドハンドル固定式

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静音樹脂大型台車 両サイドハンドル固定式

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,539円 24,000円
税込単価
32,493円 26,400円

【特長】・軽くて使いやすい樹脂製台車・台車長手側にハンドルがついているので長尺...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 騒音対策:
    あり
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 高さ(mm):
    885
  • 長さ(mm):
    900
  • 幅(mm):
    600
  • キャスター径(mm):
    Φ130
  • サイズ(mm):
    510(ハンドル間有効)
  • 質量(g):
    19500
  • キャスター(mm):
    固定2輪、自在2輪
  • 材質:
    デッキ:PP、ハンドル:スチール

(i)ご注意

  • お客様による組み立て作業が必要な商品です。

Loading...

外観図

NP-310の外観

NP-310の外観

製品の基本仕様

品番均等荷重
(kg)
長さ×幅×高さ
(mm)
サイズキャスター材質質量
(kg)
NP-310300900×600×885ハンドル間有効W510mm自在×2・固定×2デッキ:PP、ハンドル:スチール19.5
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ運搬車本体材質樹脂製
騒音対策あり均等荷重(kg)300
本体/オプション本体高さ(mm)885
長さ(mm)900幅(mm)600
キャスター径(mm)Φ130サイズ(mm)510(ハンドル間有効)
質量(g)19500キャスター(mm)固定2輪、自在2輪
材質デッキ:PP、ハンドル:スチール - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NP-310

NP-310

1個

29,539円

24,000

( 26,400円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて使いやすい樹脂製台車
・台車長手側にハンドルがついているので長尺物等の運搬に最適です
・ハンドルはより強度の強い固定式。また塗装は錆にも強い粉体塗装仕上
・安心・安全・高品質の純日本製です

(i)ご注意

  • お客様による組み立て作業が必要な商品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静音樹脂大型台車 両サイドハンドル固定式の型番NP-310のページです。
型番NP-310に関する仕様情報を記載しております。

静音樹脂大型台車 両サイドハンドル固定式のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

サイドハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト