(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール台車用フットブレーキ

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スチール台車用フットブレーキ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,485円 ~ 7,846円
税込価格
8,234円 ~ 8,631円

【特長】・小型(150kg耐荷重)のスチール台車専用のフットブレーキです(NF...

詳細情報を確認する

  • 本体/オプション:
    オプション
  • 材質:
    スチール

(i)ご注意

  • 必ず固定キャスター側にお取り付けください。ご購入の際は必ず適合機種をご確認下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外観図

NFB-100の外観

NFB-100の外観

NFB-300の外観

NFB-300の外観

製品の基本仕様

品番材質適合機種自重(kg)
NFB-100スチールNHT-101、NHT-101S、NHT-102、NHT-102S、NHT-103、NHT-103S、NHT-104、NHT-104S、NHT-105、NHT-105S、NHT-106、NHT-106S、NHT-107、NHT-107S、NHT-109、NHT-109S、NHT-119、NHT-119S、NP-201GS、NP-204GS、NP-206GS1.6
NFB-300スチールNHT-301、NHT-301S、NHT-302、NHT-302S、NHT-303、NHT-303S、NHT-304、NHT-304S、NHT-305、NHT-305S、NHT-306、NHT-306S、NHT-307、NHT-307S、NHT-309、NHT-309S、NHT-310、NHT-310S、NHT-319、NHT-319S2.35
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
適合台車機種
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
小型スチール台車用
NHT-101、NHT-101S、NHT-102、NHT-102S、NHT-103、NHT-103S、NHT-104、NHT-104S、NHT-105、NHT-105S、NHT-106、NHT-106S、NHT-107、NHT-107S、NHT-109、NHT-109S、NHT-119、NHT-119S、NP-201GS、NP-204GS、NP-206GS
1600

1個

7,485( 8,234円 )

4日目

大型スチール台車用
NHT-301、NHT-301S、NHT-302、NHT-302S、NHT-303、NHT-303S、NHT-304、NHT-304S、NHT-305、NHT-305S、NHT-306、NHT-306S、NHT-307、NHT-307S、NHT-309、NHT-309S、NHT-310、NHT-310S、NHT-319、NHT-319S
2350

1個

7,846( 8,631円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型(150kg耐荷重)のスチール台車専用のフットブレーキです(NFB-100)
・大型(300kg耐荷重)のスチール台車専用のフットブレーキです(NFB-300)
・オンオフ共に踏込式で靴を傷つけません
・オンは左右にオフはセンターに配置し左右どちらの利き足でもブレーキをかけやすい
・キャスターとの接着面の調節が可能でゴムがすり減った跡も利きを調節することが可能です
【用途】
・小型スチール台車用フットブレーキ部品(後付・交換用)(NFB-100)
・大型スチール台車用フットブレーキ部品(後付・交換用)(NFB-300)

(i)ご注意

  • 必ず固定キャスター側にお取り付けください。ご購入の際は必ず適合機種をご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スチール台車用フットブレーキのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト