(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セキスイOPPテープE No.886【36個入り】

セキスイOPPテープE No.886

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,954円
税込単価
12,049円

【特長】・抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです・製造段階で溶剤...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.09
  • テープ幅(mm):
    48
  • テープ長さ(m):
    50
  • 重梱包・中重梱包:
  • 重ね貼り可:
  • 文字記入可:
  • 環境対応(有機溶剤不使用):
  • 色系統:
    クリア
  • 粘着力:
    2.9N/10mm(295.8g/10mm)
  • 引張強度:
    75.0N/10mm(7.7kg/10mm)
  • 伸び(%):
    185
  • タック:
    ボールNo.17
  • 展開力:
    0.76N/10mm(77.6g/10mm)

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

P886ET3-PACK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

性能

試験項目テープ厚み[mm]0.090
粘着力[N/10mm(g/10mm)]2.9(295.8)
タック[ボールNo.]17
展開力[N/10mm(g/10mm)]0.76(77.6)
引張強度[N/10mm(kg/10mm)]75.0(7.7)
伸度[%]185

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

規格

サイズ幅(mm)×長さ(m)単位包装(コ)1梱包(コ)
48×50透明6巻フラットパック36

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P886ET3-PACK

1パック

36個入り

10,954( 12,049円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです
・製造段階で溶剤を使わず、環境に配慮しました(環境対応商品)

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

P886ET3-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セキスイOPPテープE No.886の型番P886ET3-PACKのページです。
型番P886ET3-PACKに関する仕様情報を記載しております。

セキスイOPPテープE No.886のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました