(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクノーラ耐熱手袋 5本指

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクノーラ耐熱手袋 5本指

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,610円
税込単価
36,971円

【特長】・熱伝導度が低く断熱効果にも優れています・無機繊維を使用する事で耐熱性...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    その他
  • 素材耐熱温度(℃):
    テクノーラ:500、シリカ繊維:1000
  • 材質:
    パラ系アラミド繊維テクノーラとシリカ繊維複合素材

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
全長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EGF77L

ロング
45

1個

33,610( 36,971円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱伝導度が低く断熱効果にも優れています
・無機繊維を使用する事で耐熱性を向上させています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクノーラ耐熱手袋 5本指の型番EGF77Lのページです。
型番EGF77Lに関する仕様情報を記載しております。

テクノーラ耐熱手袋 5本指のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EGF77
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 全長(cm)

24,140円

( 26,554円 )
1個 あり

1日目

手の平コート35

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました