(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリンジスタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリンジスタンド

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,000円 ~ 4,000円
税込価格
3,300円 ~ 4,400円

作業中や作業終了後にシリンジを立てて保管するためのスタンドです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適合シリンジ容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5mL

1個

3,000( 3,300円 )

1日目

10mL

1個

3,500( 3,850円 )

1日目

20~50mL

1個

4,000( 4,400円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業中や作業終了後にシリンジを立てて保管するためのスタンドです。

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリンジスタンドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました