(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平筆 OCTAGONシリーズ PBT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:11897
平筆 OCTAGONシリーズ PBT ヒラフデ

通常単価(税別)
179円
税込単価
197円

【特長】・化学繊維仕様で速乾性塗料・アクリル絵具に適しています

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 材質(毛):
    その他
  • 材質詳細:
    毛:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、柄:木

Loading...

 
カタログを表示

11897 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
毛丈(mm)
筆規格・サイズ(号)
金具幅(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11897

10
0
3
4972883118973

1個

179( 197円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・化学繊維仕様で速乾性塗料・アクリル絵具に適しています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平筆 OCTAGONシリーズ PBTの型番11897のページです。
型番11897に関する仕様情報を記載しております。

平筆 OCTAGONシリーズ PBTのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
11899
11900
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
毛丈
(mm)
筆規格・サイズ
(号)
金具幅
(mm)
JANコード

299円

( 329円 )
1個 -

1日目

18884972883118997

460円

( 506円 )
1個 -

1日目

2312124972883119000

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました