(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFE撹拌子大型 G-8

PTFE撹拌子大型 G-8

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,400円
税込単価
7,040円

【特長】・外径ストレート状で、従来の撹拌子よりも直径が太く磁力も強く出来ていま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転子
  • 直径(mm):
    15
  • 長さ(mm):
    80
  • 重量(g):
    70

型番

F-4039-06 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ回転子直径(mm)15
長さ(mm)80重量(g)70

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-4039-06

1個

6,400( 7,040円 )

10日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外径ストレート状で、従来の撹拌子よりも直径が太く磁力も強く出来ています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFE撹拌子大型 G-8の型番F-4039-06のページです。
型番F-4039-06に関する仕様情報を記載しております。

PTFE撹拌子大型 G-8のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

回転子・撹拌子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト