(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFE撹拌子ストレート型 S-45

PTFE撹拌子ストレート型 S-45

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,500円
税込価格
1,650円

【特長】・テーパーない棒状の撹拌子です・全長×直径:45×8mm

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転子
  • 直径(mm):
    8
  • 長さ(mm):
    45
  • 重量(g):
    20

型番

F-4030-09 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

F-4030-09

1個

1,500( 1,650円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーパーない棒状の撹拌子です
・全長×直径:45×8mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFE撹拌子ストレート型 S-45のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

回転子・撹拌子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト