(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

荷締機用ベルト(PE製・橙)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

荷締機用ベルト(PE製・橙)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,100円
税込単価
10,010円

【特長】・ポリエステル製の荷締機用ベルトです。・バックルと組み合わせて荷締機が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機用パーツ
  • 材質:
    ポリエステル
  • 色:
    オレンジ
  • ベルト幅:
    35mm
  • ベルト長:
    30m
  • 引張強度(Kgf):
    2200
  • ベルト厚み(mm):
    2

型番

EA628PT-663B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628PT-663B

1個

9,100( 10,010円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル製の荷締機用ベルトです。
・バックルと組み合わせて荷締機が作成できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

荷締機用ベルト(PE製・橙)の型番EA628PT-663Bのページです。
型番EA628PT-663Bに関する仕様情報を記載しております。

荷締機用ベルト(PE製・橙)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました