(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NSP フッ素樹脂PFAチューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NSP-6X4-10M
NSP フッ素樹脂PFAチューブ GNZ NSPフッソジュシPFAチューブマキモノ MM

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,289円
税込単価
5,818円

長尺品の連続成型が可能!!熱溶融タイプのフッ素樹脂を押出成形したチューブです。...

詳細情報を確認する

型番

NSP-6X4-10M 解除

Loading...

カタログを表示

NSP-6X4-10M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
全長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSP-6X4-10M

4×6
10

1個

5,289( 5,818円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

長尺品の連続成型が可能!!熱溶融タイプのフッ素樹脂を押出成形したチューブです。
【特長】
・純粋性、耐薬品性、耐熱性
【用途】
・半導体・液晶製造装置
・化学・薬品プラント装置
・熱交換器・蒸気配管
・部品搬送用配管

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NSP フッ素樹脂PFAチューブの型番NSP-6X4-10Mのページです。
型番NSP-6X4-10Mに関する仕様情報を記載しております。

NSP フッ素樹脂PFAチューブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NSP-6X4-1M
NSP-6X4-5M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内径×外径
(mm)
全長
(m)

778円

( 856円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

4×61

2,616円

( 2,878円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

4×65

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました