(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター・ハンドル側自在車輪)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SH10-2C
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター・ハンドル側自在車輪) コウテツセイウンパンシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
86,298円
税込単価
94,928円

【特長】・ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    1000
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    ハンドル側自在車輪(ロックストッパーなし)
  • キャスター径(mm):
    200
  • 高さ(mm):
    300
  • 適合ストッパーセット:
    LSH-1SET
  • 取替キャスター(固定):
    HWU-200K
  • 取替キャスター(自在):
    HWU-200J
  • 本体表面処理:
    粉体塗装
  • 車輪材質:
    ウレタン

型番

SH10-2C 解除

Loading...

 
カタログを表示

SH10-2C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
ハンドル高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH10-2C

4550414033072
256-5611
48000
932
900
600

1個

86,298( 94,928円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。
・前角部にクッションゴムがあり安全です。
・車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
・自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
・荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター・ハンドル側自在車輪)の型番SH10-2Cのページです。
型番SH10-2Cに関する仕様情報を記載しております。

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター・ハンドル側自在車輪)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH10-1C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) ハンドル高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm)

94,789円

( 104,268円 )
1個 あり

8日目

4550414033058256-5605600008801200750

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました