(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

連結型樹脂製平台車“ルートバン”(メッシュタイプ)ナイロン車輪 オール自在ストッパー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MPK-500NJS-B-M6
連結型樹脂製平台車“ルートバン”(メッシュタイプ)ナイロン車輪 オール自在ストッパー付【6個入り】 ジュシセイヒラダイシャ(レンケツタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,900円
税込単価
21,890円

【特長】・6台セットのお買い得品です。・メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    オール自在ストッパー付キャスタータープ
  • キャスター径(mm):
    75
  • 高さ(mm):
    115
  • 取替キャスター(自在):
    TYE-75N(自在)、TYE-75NS(自在ストッパー付)
  • 荷台:
    再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • キャスター金具材質:
    スチール(三価クロムメッキ)
  • 車輪材質:
    ナイロン

型番

MPK-500NJS-B-M6 解除

Loading...

 
カタログを表示

MPK-500NJS-B-M6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPK-500NJS-B-M6

ブルー
232-2001
11880.0
515
385

1パック

6個入り

19,900( 21,890円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・6台セットのお買い得品です。
・メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。
・縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)
・スタッキング可能です。
・荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。
・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
・台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
・ナイロン車輪 
・ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
【用途】
・運送業、工場内の作業。
・物流倉庫内での運搬作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連結型樹脂製平台車“ルートバン”(メッシュタイプ)ナイロン車輪 オール自在ストッパー付の型番MPK-500NJS-B-M6のページです。
型番MPK-500NJS-B-M6に関する仕様情報を記載しております。

連結型樹脂製平台車“ルートバン”(メッシュタイプ)ナイロン車輪 オール自在ストッパー付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MPK-500NJS-BK-M6
MPK-500NJS-W-M6
MPK-600NJS-B-M6
MPK-600NJS-BK-M6
MPK-600NJS-W-M6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 質量(g) 長さ(mm) 幅(mm)

19,900円

( 21,890円 )

6個入り

1パック あり

2日目

ブラック232-201611880.0515385

19,900円

( 21,890円 )

6個入り

1パック あり

2日目

ホワイト232-197811880.0515385

20,893円

( 22,982円 )

6個入り

1パック あり

4日目

ブルー232-198613380.0615415

20,893円

( 22,982円 )

6個入り

1パック あり

2日目

ブラック232-203413380.0615415

20,893円

( 22,982円 )

6個入り

1パック あり

2日目

ホワイト232-202713380.0615415

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました