(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドラム缶運搬車 ASDR-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドラム缶運搬車 ASDR-2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
254,829円
税込単価
280,312円

【特長】・キャリーのハンドルパイプのドラム缶を引っ掛ける金具でドラム缶を楽に持...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 均等荷重(kg):
    240
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    ドラム缶運搬車
  • JANコード:
    4550414033928
  • トラスココード:
    257-5467
  • 質量(g):
    13000
  • 材質1:
    本体・金具:ステンレス(SUS304)ナイロンウレタン
  • 材質2:
    キャスター金具:ステンレス(SUS304)
  • キャスター径(mm):
    65(前輪)、100(後輪)
  • ハンドル高さ(mm):
    1110(牽引時)
  • 全高(mm):
    1280
  • 奥行(mm):
    533
  • すくい板(mm)長さ×幅:
    610×420×140
  • 全長(mm):
    553
  • 全幅(mm):
    553
  • 組立/完成:
    完成品
  • キャスター仕様:
    車輪:前輪φ65mm自在ストッパー付き、後輪φ100mm固定 ナイロンウレタン車輪

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASDR-2

1個

254,829( 280,312円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャリーのハンドルパイプのドラム缶を引っ掛ける金具でドラム缶を楽に持ち上げることが出来ます。
・オールステンレス製のドラム缶用運搬車です。
・ハンドル(長さ:1m)はドラム缶を傾けるとき、牽引するときに使用します。
・持ち上げたドラム缶にキャリーを滑り込ませるだけで載せ替えが簡単です。
・小回りがきいて、省スペースでの収納も可能で楽にドラム缶を運ぶ事が出来ます。
【用途】
・食品工場、研究所、クリーンルームなど。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラム缶運搬車 ASDR-2の型番ASDR-2のページです。
型番ASDR-2に関する仕様情報を記載しております。

ドラム缶運搬車 ASDR-2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました