(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールステンレス台車(片袖2段タイプ・ナイロンウレタン車輪)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オールステンレス台車(片袖2段タイプ・ナイロンウレタン車輪)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
154,010円 ~ 177,131円  特別価格 
税込価格
169,411円 ~ 194,844円  特別価格 

【特長】・溶接構造のSUS製の2段式台車です。・本体およびキャスター金具までS...

詳細情報を確認する

  • 均等荷重(kg):
    200
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質3:
    キャスター金具:ステンレス(SUS304)
  • キャスター径(mm):
    100
  • ハンドル高さ(mm):
    1050
  • 高さ(mm):
    164

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
本体材質
本体/オプション
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質2
長さ(mm)
幅(mm)
取替キャスター(固定)
取替キャスター(自在)
組立/完成
キャスター仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
運搬車
ステンレス製
本体
片袖2段
4550414030583
247-5252
51000
車輪:ナイロンウレタン
1200
750
SUS-ER-100
SUS-E-100
完成品
自在キャスター、固定キャスター各2個

1個

177,131( 194,844円 )

8日目

運搬車
ステンレス製
本体
片袖2段
4550414030576
247-5247
44000
車輪:ナイロンウレタン
900
600
SUS-ER-100
SUS-E-100
完成品
自在キャスター、固定キャスター各2個

1個

160,663円

142,813

( 157,094円 )

8日目

運搬車
ステンレス製
本体
片袖2段
4550414030569
247-5251
40000
車輪:ナイロンウレタン
800
450
SUS-ER-100
SUS-E-100
完成品
自在キャスター、固定キャスター各2個

1個

154,010円

136,899

( 150,589円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接構造のSUS製の2段式台車です。
・本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。
【用途】
・食品工場、研究所など。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス台車(片袖2段タイプ・ナイロンウレタン車輪)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました