(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

連結型樹脂製平台車 ビートル(脱着式ハンドル・とめたろう付)オール自在タイプ(ストッパー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

連結型樹脂製平台車 ビートル(脱着式ハンドル・とめたろう付)オール自在タイプ(ストッパー付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,419円
税込単価
19,161円

【特長】・メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。・縦・横方向に連結が可能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    250
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4550414024575
  • トラスココード:
    235-8982
  • 質量(g):
    8600.0
  • 材質1:
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
  • 材質3:
    ホイール:ポリプロピレン(PP)
  • 材質4:
    車輪:エラストマー樹脂
  • キャスター径(mm):
    100
  • ハンドル高さ(mm):
    938.8
  • 高さ(mm):
    150
  • 長さ(mm):
    900
  • 幅(mm):
    600

(i)ご注意

  • 固定2自在3キャスター仕様では縦並び連結ができません。(横並び連結のみ可能です。)

型番

BT900J5S2H-E100T 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BT900J5S2H-E100T

1個

17,419( 19,161円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。
・縦・横方向に連結が可能です。
・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
・エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
・滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)
・ボルトレスキャスターで交換が容易です。
【用途】
・運送業、工場内の作業。
・物流倉庫内での運搬作業。
【材質】
・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
・キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
・ホイール:ポリプロピレン(PP)
・車輪:エラストマー樹脂

(i)ご注意

  • 固定2自在3キャスター仕様では縦並び連結ができません。(横並び連結のみ可能です。)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連結型樹脂製平台車 ビートル(脱着式ハンドル・とめたろう付)オール自在タイプ(ストッパー付)の型番BT900J5S2H-E100Tのページです。
型番BT900J5S2H-E100Tに関する仕様情報を記載しております。

連結型樹脂製平台車 ビートル(脱着式ハンドル・とめたろう付)オール自在タイプ(ストッパー付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました