(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

連結型樹脂製台車 ビートル(2段式)自在・固定タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:BT924KJ3S2-E100
連結型樹脂製台車 ビートル(2段式)自在・固定タイプ ジュシセイヒラダイシャ(レンケツタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,576円
税込単価
28,134円

【特長】・メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。・縦・横方向に連結が可能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    250
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    自在・固定タイプ(ストッパー付)
  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
  • 材質3:
    ホイール:ポリプロピレン(PP)
  • 材質4:
    車輪:エラストマー樹脂
  • キャスター径(mm):
    100
  • ハンドル高さ(mm):
    910
  • 高さ(mm):
    150

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 固定2自在3キャスター仕様では縦並び連結ができません。(横並び連結のみ可能です。)

型番

BT924KJ3S2-E100 解除

Loading...

カタログを表示

BT924KJ3S2-E100の仕様・寸法情報

商品タイプ運搬車本体材質樹脂製
均等荷重(kg)250本体/オプション本体
詳細タイプ自在・固定タイプ(ストッパー付)ブラック
JANコード4550414024827トラスココード236-0479
質量(g)14100.0材質1荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
材質2キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)材質3ホイール:ポリプロピレン(PP)
材質4車輪:エラストマー樹脂キャスター径(mm)100
ハンドル高さ(mm)910高さ(mm)150
長さ(mm)900幅(mm)600

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BT924KJ3S2-E100

4550414024827
236-0479
14100.0
900
600

1個

25,576( 28,134円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。
・縦・横方向に連結が可能です。
・エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
・滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)
【用途】
・運送業、工場内の作業。
・店舗や倉庫内での運搬作業。
【材質】
・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
・キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
・ホイール:ポリプロピレン(PP)
・車輪:エラストマー樹脂

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 固定2自在3キャスター仕様では縦並び連結ができません。(横並び連結のみ可能です。)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連結型樹脂製台車 ビートル(2段式)自在・固定タイプの型番BT924KJ3S2-E100のページです。
型番BT924KJ3S2-E100に関する仕様情報を記載しております。

連結型樹脂製台車 ビートル(2段式)自在・固定タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BT724KJ3S2-E100
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(mm) 幅(mm)

18,729円

( 20,602円 )
1個 あり

4日目

4550414024421236-047810800.0700450
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(mm) 幅(mm)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト