(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペール缶・一斗缶用ワンタッチコック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペール缶・一斗缶用ワンタッチコック

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,560円 ~ 10,400円
税込価格
9,416円 ~ 11,440円

【特長】・可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液だれゼロ【用途】・研削油、潤...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連用品
  • 色:
  • 詳細材質:
    バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
口径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40

1個

8,560( 9,416円 )

1日目

50

1個

10,400( 11,440円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液だれゼロ
【用途】
・研削油、潤滑油、ギアオイル、不凍液等に対応

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペール缶・一斗缶用ワンタッチコックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました