(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDフレキシブルすき間ライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDフレキシブルすき間ライト

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,970円
税込単価
2,167円

【特長】・フレキシブルケーブルで自由自在!狭い場所や奥まったところの確認・点検...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 電源:
    乾電池単4
  • 使用電池:
    単4×2本(別売)
  • 電池寿命:
    100時間
  • 重量:
    70g
  • 明るさ:
    12lm
  • 先端径:
    6.5mm
  • 全長:
    525mm

型番

EA758RS-201 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758RS-201

1個

1,970( 2,167円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレキシブルケーブルで自由自在!狭い場所や奥まったところの確認・点検に
・点灯約100時間!長寿命モデル
・ポリカーボネートレンズ
・テールスイッチタイプ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDフレキシブルすき間ライトの型番EA758RS-201のページです。
型番EA758RS-201に関する仕様情報を記載しております。

LEDフレキシブルすき間ライトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました