(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

断熱チューブ(エアロフレックス/背割れ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

断熱チューブ(エアロフレックス/背割れ)【4個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,210円
税込単価
2,431円

チューブの内側にパウダーが吹き付けてあるので、複雑に曲がったパイプにも手早くす...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • その他:
    オプション
  • 厚み(mm):
    6
  • 内径(mm):
    6
  • 長(m):
    2
  • 適応温度範囲(℃):
    -200~125
  • 入数:
    4本
  • 材質:
    特殊エラストマー
  • 商品詳細:
    断熱チューブ

型番

EA997E-206 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA997E-206

1パック

4個入り

2,210( 2,431円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

チューブの内側にパウダーが吹き付けてあるので、複雑に曲がったパイプにも手早くすべるようにさし込むことができます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

断熱チューブ(エアロフレックス/背割れ)の型番EA997E-206のページです。
型番EA997E-206に関する仕様情報を記載しております。

断熱チューブ(エアロフレックス/背割れ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました