(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸収缶交換型マスク(1缶式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吸収缶交換型マスク(1缶式)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,430円
税込単価
2,673円

【特長】・国家試験合格品(第TN419号)・低濃度ガス用マスク・接顔部にダブル...

詳細情報を確認する

型番

EA800MS-6A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA800MS-6A

1個

2,430( 2,673円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・国家試験合格品(第TN419号)
・低濃度ガス用マスク
・接顔部にダブルクッション構造採用
・面体内の汗を吸収する吸水マット採用
・締め紐の角度が調整できるベルトフック採用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸収缶交換型マスク(1缶式)の型番EA800MS-6Aのページです。
型番EA800MS-6Aに関する仕様情報を記載しております。

吸収缶交換型マスク(1缶式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました