(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[ESD]チャック付ポリ袋

型番:EA944CN-240A
[ESD]チャック付ポリ袋【100~300個入り】 チャックツキポリフクロ(ESD)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,240円
税込単価
5,764円

【特長】・ライトブルー半透明【用途】・精密部品の包装や、静電気防止及び、防塵処...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チャック付ポリ袋
  • 材質:
    ポリエチレン(特殊帯電防止剤との複合ポリフィルム)
  • 厚さ(mm):
    0.06
  • 色:
    ライトブルー半透明

型番

EA944CN-240A 解除

Loading...

カタログを表示

EA944CN-240Aの仕様・寸法情報

商品タイプチャック付ポリ袋材質ポリエチレン(特殊帯電防止剤との複合ポリフィルム)
入数100枚厚さ(mm)0.06
サイズ(mm)240×170ライトブルー半透明

型番リスト

型番
入数
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944CN-240A

100枚
240×170

1パック

100個入り

5,240( 5,764円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ライトブルー半透明
【用途】
・精密部品の包装や、静電気防止及び、防塵処理の必要な場所での使用に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[ESD]チャック付ポリ袋の型番EA944CN-240Aのページです。
型番EA944CN-240Aに関する仕様情報を記載しております。

[ESD]チャック付ポリ袋のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA944CN-85A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
入数 サイズ(mm)

4,040円

( 4,444円 )

300個入り

1パック あり

1日目

一部当日出荷可能

300枚85×60
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
入数 サイズ(mm)

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト