(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFEメンブレンフィルタ 白色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:T010A090C
PTFEメンブレンフィルタ 白色【25~100個入り】 デンキエイドウカンレンヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,026円
税込単価
24,229円

【特長】・四フッ化エチレン樹脂のみを原料とする多孔質のメンブレンフィルタです・...

詳細情報を確認する

型番

T010A090C 解除

Loading...

 
カタログを表示

T010A090C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
孔径(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T010A090C

0.1

1パック

25個入り

22,026( 24,229円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・四フッ化エチレン樹脂のみを原料とする多孔質のメンブレンフィルタです
・耐薬品性に優れ、ほとんどの酸・アルカリ・有機溶剤に侵されません

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFEメンブレンフィルタ 白色の型番T010A090Cのページです。
型番T010A090Cに関する仕様情報を記載しております。

PTFEメンブレンフィルタ 白色のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
T020A090C
T050A090C
T080A090C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
孔径
(μm)

24,680円

( 27,148円 )

25個入り

1パック あり

8日目

0.2

24,680円

( 27,148円 )

25個入り

1パック あり

4日目

0.5

24,680円

( 27,148円 )

100個入り

1パック あり

8日目

0.8

メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました