(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

切削オイルスプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

切削オイルスプレー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
950円
税込単価
1,045円

【特長】・タップ・ドリル・リーマー・フライス等、各種工具の摩耗・破損を減少させ...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA921SA-3

1個

950( 1,045円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タップ・ドリル・リーマー・フライス等、各種工具の摩耗・破損を減少させます
【用途】
・一般切削から高速重切削まで幅広くご使用できます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

切削オイルスプレーの型番EA921SA-3のページです。
型番EA921SA-3に関する仕様情報を記載しております。

切削オイルスプレーのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
ドリルやタップ用
評価 5.0満足度:5.02023/05/31
ドリルやタップ時に使用。
高価な切削油はありますが、価格の割に十分機能してくれます。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

切削スプレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました