(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤークランプ(ステンレス製) EA628SE-5□

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイヤークランプ(ステンレス製) EA628SE-5□

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
150円 ~ 700円
税込価格
165円 ~ 770円

【商品仕様】・材質:ステンレス(SUS316)・全長(mm):30/35/60

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 商品詳細種別:
    ワイヤークランプ
  • 材質:
    ステンレス(SUS316)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(mm)
幅(mm)
適合ワイヤー径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
12.6
2

1個

150( 165円 )

1日目

35
14
3

1個

200( 220円 )

1日目

60
25
6

1個

700( 770円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質:ステンレス(SUS316)
・全長(mm):30/35/60

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤークランプ(ステンレス製) EA628SE-5□のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました