(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東レナイロン手袋 ナイロントリコット NT1000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東レナイロン手袋 ナイロントリコット NT1000【12個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,040円
税込単価
2,244円

【特長】・毛羽立ちの少ないナイロン100%のマチ付手袋・組み立て作業、精密作業...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    品質管理用
  • 材質1:
    ナイロン(東レナイロン生地使用)

型番

NT1000-M 解除

Loading...

ナイロントリコット NT1000の仕様

素材ナイロン(東レナイロン生地使用)
サイズSMLLL
JANコード

GS1事業者コード:4904663

S522908

M522915

L522922

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NT1000-M

M
4904663522915

1パック

12個入り

2,040( 2,244円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・毛羽立ちの少ないナイロン100%のマチ付手袋
・組み立て作業、精密作業、品質管理などに最適
・東レナイロン生地使用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東レナイロン手袋 ナイロントリコット NT1000の型番NT1000-Mのページです。
型番NT1000-Mに関する仕様情報を記載しております。

東レナイロン手袋 ナイロントリコット NT1000のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NT1000-L
NT1000-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード

2,040円

( 2,244円 )

12個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

L4904663522922

1,944円

( 2,138円 )

12個入り

60パック -

5日目

S4904663522908

スムスナイロンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました