(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

綿手袋 スムス厚手タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:50K-M
綿手袋 スムス厚手タイプ【12個入り】 エムアールオーソノタ

通常単価(税別)
1,099円
税込単価
1,209円

【特長】・組み立て作業、精密作業、品質管理などに適した綿100%のスムス手袋・...

詳細情報を確認する

Loading...

スムス#50 厚手の仕様

素材綿
サイズSMLLL
JANコード

GS1事業者コード:4904663

S:095280

M095273

L095266

商品情報を表示

50K-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

50K-M

M
4904663095273

10パック

12個入り

1,099( 1,209円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み立て作業、精密作業、品質管理などに適した綿100%のスムス手袋
・厚手のマチなしタイプ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

綿手袋 スムス厚手タイプの型番50K-Mのページです。
型番50K-Mに関する仕様情報を記載しております。

綿手袋 スムス厚手タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
50K-L
50K-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード

1,230円

( 1,353円 )

12個入り

1パック -

5日目

L4904663095266

1,072円

( 1,179円 )

12個入り

1パック -

5日目

S4904663095280

スムス手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました