(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A-130 自動ポンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AC-130
A-130 自動ポンチ MRV ジドウポンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,900円
税込単価
3,190円

正確な目打ち作業が得られる自動ポンチです。【特長】・片手で作業OK!・真上の作...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

製品外観・特長

製品の外観

AC-130 外観

AC-130C 外観

AC-130L 外観

製品の特長

正確な目打ち作業が得られる自動ポンチ。

  • 片手で作業OK!
  • 真上の作業も楽にできます。
  • 連続作業にも疲れません。

使用方法・使用事例

使用方法

使用例

使用事例

使用例
商品情報を表示

AC-130 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(先端部)
詳細タイプ
全長(mm)
軸長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC-130

SK材
センターポンチ
130
25

1個

2,900( 3,190円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

正確な目打ち作業が得られる自動ポンチです。
【特長】
・片手で作業OK!
・真上の作業も楽にできます
・連続作業にも疲れません

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

A-130 自動ポンチの型番AC-130のページです。
型番AC-130に関する仕様情報を記載しております。

A-130 自動ポンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AC-130C
AC-130L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
材質(先端部) 詳細タイプ 全長
(mm)
軸長
(mm)

3,300円

( 3,630円 )
1個 -

1日目

超硬チップセンターポンチ超硬付13025

3,500円

( 3,850円 )
1個 あり

5日目

SK材センターポンチ長軸タイプ210100

ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました