(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェーンスタンド(ポリエチレン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チェーンスタンド(ポリエチレン)【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,080円
税込単価
3,388円

【特長】・チェーンが繋げられる両サイドフック付きです・ベース本体に水や砂を入れ...

詳細情報を確認する

型番

EA983FT-251A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FT-251A

1パック

2個入り

3,080( 3,388円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーンが繋げられる両サイドフック付きです
・ベース本体に水や砂を入れ、転倒を防止します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンスタンド(ポリエチレン)の型番EA983FT-251Aのページです。
型番EA983FT-251Aに関する仕様情報を記載しております。

チェーンスタンド(ポリエチレン)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました