(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式ファン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CF203DZ
充電式ファン ジュウデンシキファン

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
9,521円
税込単価
10,473円

【特長】・小型・軽量で様々な場所に設置できます・10.8Vバッテリに対応(CF...

詳細情報を確認する

型番

CF203DZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

CF203DZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
はね径(cm)
電源(V)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CF203DZ

23.5
DC14.4/18、AC100
タイマー付(1、2、4 時間)

1個

9,521( 10,473円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量で様々な場所に設置できます
・10.8Vバッテリに対応(CF100DZ、CF101DZ)
・14.4V/18Vバッテリに対応(CF102DZ、CF203DZ、CF203DZW)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ファンの型番CF203DZのページです。
型番CF203DZに関する仕様情報を記載しております。

充電式ファンのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
扇風機
評価 4.0満足度:4.02023/05/26
バッテリー+100vで場所を選ばず使えるので重宝します。
このサイズとしては風量も十分で満足しています。
室内使用では羽音が少し気になります。
掃除のとき羽を簡単に外すことができないので工具無しで外せるように改良してほしい。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

屋外での使用
評価 5.0満足度:5.02023/04/24
小さく持ち運びやすく、首振りが欲しくて購入しました。
屋外では音は気になりませんが、静かな部屋の中では気になりますがうるさいほどではありません。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
CF100DZ
CF101DZ
CF102DZ
CF203DZW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
はね径
(cm)
電源
(V)
仕様

5,405円

( 5,946円 )
1個 -

6日目

18DC10.8(スライド式)、AC100タイマーなし

8,956円

( 9,852円 )
1個 あり

6日目

18DC10.8(スライド式)、AC100タイマー付(1、2、4 時間)

9,980円

( 10,978円 )
1個 あり

4日目

18DC14.4/18、AC100タイマー付(1、2、4 時間)

9,521円

( 10,473円 )
1個 -

4日目

23.5DC14.4/18、AC100タイマー付(1、2、4 時間)

扇風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました