(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチッククリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラスチッククリップ【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
610円
税込単価
671円

【用途】・水回りでも使用可能・サビないので水回りでも使用可能です

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホルダー式クリップ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 口幅:
    65mm
  • 綴り枚数:
    110枚
  • 入数:
    5個
  • カラー:

型番

EA762FB-232 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA762FB-232

1パック

5個入り

610( 671円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・水回りでも使用可能
・サビないので水回りでも使用可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチッククリップの型番EA762FB-232のページです。
型番EA762FB-232に関する仕様情報を記載しております。

プラスチッククリップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました