(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA997EK-10
断熱シート(エアロシート) 非粘着 ダンネツシート(ヒネンチャク)

断熱シート(エアロシート) 非粘着 EA997EK-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,000円
税込単価
15,400円

【用途】・空調・冷凍設備に最適です・水道管の凍結防止に最適です・エアーダクトシ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    遮熱シート
  • 幅 (mm):
    1000
  • 長さ (mm):
    2000
  • 材質詳細:
    特殊エラストマー(独立気泡構造)
  • 耐熱温度:
    -50~125℃
  • 仕様1:
    非粘着

型番

EA997EK-10 解除

Loading...

EA997EK-10 の仕様・寸法情報

型番
厚さ (mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA997EK-10

10

1個

14,000( 15,400円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・空調・冷凍設備に最適です
・水道管の凍結防止に最適です
・エアーダクトシステムや大型パイプ・不定形物の断熱に

カタログ

 

EA997EK-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

断熱シート(エアロシート) 非粘着の型番EA997EK-10のページです。
型番EA997EK-10に関する仕様情報を記載しております。

断熱シート(エアロシート) 非粘着のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA997EK-13
EA997EK-6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
厚さ (mm)

18,600円

( 20,460円 )
1個 あり

2日目

一部当日出荷可能

13

11,700円

( 12,870円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

6

スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました