(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラビナ付ベルト通し

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BLT-1
カラビナ付ベルト通し コウグブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
398円
税込単価
438円

【特長】・ベルトに巻き付けて使用するので衣服のダメージが少ない・落下&紛失防止...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キーバック・キーリール
  • 材質:
    その他
  • 材質詳細:
    カラビナ:アルミニウム/ベルト部:ポリエステル、合成皮革、PPプラスチック、本革
  • ベルト幅対応(mm):
    50~90

Loading...

 
カタログを表示

BLT-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
商品サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
BLT-1

BLT-1

4968198102219
約W38~48×H103×D18

1個

398( 438円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルトに巻き付けて使用するので衣服のダメージが少ない
・落下&紛失防止に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラビナ付ベルト通しの型番BLT-1のページです。
型番BLT-1に関する仕様情報を記載しております。

カラビナ付ベルト通しのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BLT-3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 商品サイズ
(mm)

466円

( 513円 )
1個 あり

3日目

4968198102233約W38~58×H115×D19

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました