(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーバックワイヤー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KC-800C
キーバックワイヤー キーバックワイヤー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
538円
税込単価
592円

ベルトに取り付けたままキーを施錠できる伸縮自在のキーホルダー。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キーバック・キーリール
  • 材質:
    その他
  • 材質詳細:
    本体:鉄(クローム仕上)/ワイヤー:ステンレススチール/リング:鉄/フック:亜鉛合金
  • 商品サイズ(mm):
    約WΦ40×H113×D13(最大19)
  • 許容荷重:
    50g以下

型番

KC-800C 解除

Loading...

 
カタログを表示

KC-800C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
最大伸長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
KC-800C

KC-800C

4537467800059
約800

1個

538( 592円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ベルトに取り付けたままキーを施錠できる伸縮自在のキーホルダー。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キーバックワイヤーの型番KC-800Cのページです。
型番KC-800Cに関する仕様情報を記載しております。

キーバックワイヤーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KC-1200C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 最大伸長
(mm)

612円

( 673円 )
1個 あり

3日目

4537467800066約1200

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました