(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スマート小物ケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:UF-2
スマート小物ケース コウグブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,647円
税込単価
1,812円

【特長】・薄くて軽い小物ケース・ねじれ防止型カラビナ使用・カラビナ&ベルトの2...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

UF-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
外寸(約)(mm)
質量(g)
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
UF-2

UF-2

4968198102776
W110×H175×D35(カラビナを除く)
約125
本体:ポリエステル、ナイロン、PVC、合成皮革/カラビナ:アルミニウム

1個

1,647( 1,812円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄くて軽い小物ケース
・ねじれ防止型カラビナ使用
・カラビナ&ベルトの2WAY装着対応
・反射ライン+撥水加工材料使用
・後ろは摩擦に強いナイロン材使用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマート小物ケースの型番UF-2のページです。
型番UF-2に関する仕様情報を記載しております。

スマート小物ケースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
UF-3
UF-6
UF-7
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 外寸(約)
(mm)
質量
(g)
材質

977円

( 1,075円 )
1個 あり

3日目

4968198102783W110×H170×D20(カラビナを除く)約85本体:ポリエステル、ナイロン、合成皮革/カラビナ:アルミニウム

1,362円

( 1,498円 )
1個 あり

3日目

4968198102813W130×H180×D40(カラビナを除く)約120本体:ポリエステル、ナイロン、合成皮革/カラビナ:アルミニウム

1,735円

( 1,909円 )
1個 あり

3日目

4968198102820W185×H220×D30(カラビナを除く)約200本体:ポリエステル、ナイロン、合成皮革/カラビナ:アルミニウム

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました