(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薄型小物ケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

薄型小物ケース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
805円
税込単価
886円

【特長】・軽量・薄型タイプ・本体はファスナー開閉・材質:ポリエステル(本体)、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • JANコード:
    4968198102523
  • 外寸(約)(mm):
    W95×H145×D40
  • 質量(g):
    約80
  • 材質:
    本体:ポリエステル、カラビナ:アルミニウム

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
FAB-57

FAB-57

1個

805( 886円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・薄型タイプ
・本体はファスナー開閉
・材質:ポリエステル(本体)、アルミニウム(カラビナ)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型小物ケースの型番FAB-57のページです。
型番FAB-57に関する仕様情報を記載しております。

薄型小物ケースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました