(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インバーターオート CO2/MAG自動溶接機 CPDE350/CPDE500G

インバーターオート CO2/MAG自動溶接機 CPDE350/CPDE500G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
615,295円 ~ 915,295円
税込価格
676,825円 ~ 1,006,825円

【特長】・インバーター制御による高い省エネ性能・2駆2従駆動方式が可能にするパ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    自動溶接機
  • 電圧(V):
    三相200
  • 奥行(mm):
    633
  • 高さ(mm):
    580
  • 幅(mm):
    345
  • ワイヤ送給装置 適用ワイヤ(mmΦ):
    (0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6)
  • ワイヤ送給装置 ワイヤ送給速度(m/分):
    22(最大)
  • ワイヤ送給装置 外形寸法(W×D×H)(mm):
    216×555×345
  • ワイヤ送給装置 質量(kg):
    10
  • 冷却方式:
    空冷

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
定格容量(kVA)
使用率(%)
出力電圧(V)
出力電流(A)
定格入力(kVA)
質量(g)
送給装置側パワーケーブル太さ(mm2)
母材側パワーケーブル太さ(mm2)
溶接トーチ 使用率(%)
CO2/MAG溶接トーチ 定格電流(A)
CO2/MAG溶接トーチ 適用ワイヤ径(mmΦ)
最高無負荷電圧(V)
設備容量(kVA)
配電箱の容量(A)
入力側ケーブル(mm2)
母材側ケーブル(mm2)
接地ケーブル(D種接地)(mm2)
標準構成
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16.3
60
12~36
30~350
16.3(14.7kW)
56000
38
38
BT3500-30 :30、BT3510-30 :60(CO2)、30(MAG)
350(BT3500-30/BT3510-30)
BT3500-30 :(0.9)、(1.0)、1.2/BT3510-30 :(0.9)、(1.0)、1.2、(1.4)
64
17以上
40/60
8以上38以下(M6)
38以上(M10)
8以上(M6)
溶接電源:CPDE-350、ワイヤ送給装置:CMK-7403、送給装置側/母材側パワーケーブル:BKPT-3802、CO2/MAG溶接トーチ:BT3500-30/BT3510-30、ガス流量調整器:AU-888(20l/分)[日酸TANAKA(株)製]
ガラス管ヒューズ(2A×1、4A×1)、熱収縮チューブ×1、六角レンチ(M8)×1、ガスホース(3m)×1、六角棒スパナ(M5用)×各1(BT3500-30/BT3510-30)

1個

615,295( 676,825円 )

1日目

27.6
100
12~45
30~500
27.6(25.7kW)
64000
60
60
60(CO2)、30(MAG)
500
(1.2)、1.4、(1.6)
76
28以上
100
22以上38以下(M6)
60以上(M10)
14以上(M6)
溶接電源:CPDE-500G、ワイヤ送給装置:CMK-7403、送給装置側/母材側パワーケーブル:BKPT-6002、CO2/MAG溶接トーチ:BT5000-30、ガス流量調整器:FCR-226(ヒータ付)[(株)ユタカ製]
ガラス管ヒューズ(2A×2、4A×1)、熱収縮チューブ×1、六角レンチ(M8)×1、送給ロール(1.4/1.6)×2(K5439B01)、アウトレットガイド(1.2~1.6)×1(K5977J03)、ガスホース(3m)×1、六角棒スパナ(M5用)×1

1個

915,295( 1,006,825円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インバーター制御による高い省エネ性能
・2駆2従駆動方式が可能にするパワフルで安定した送給性能
・軽量送給装置 10kg による作業時の移動負荷軽減
・視認性に優れたデジタルパネルで分かりやすく使いやすい
・内部機能とエラー項目を一目で確認でき、万が一のトラブルの解消にかかる時間を短縮出来ます
・サイリスタ機と比べ質量最大62%・体積最大52%と小型軽量化
【標準構成】
・CPDE350:BT3500-30(3m)溶接トーチ付。
・CPDE500G:BT5000-30(3m)溶接トーチ付。
・共通:延長ケーブルは含まず。

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品仕様

標準仕様

総合名称インバーターオートCPDE350インバーターオートCPDE500G
溶接電源形式CPDE-350CPDE-500G
定格入力電圧V200(三相)200(三相)
定格入力kVA16.3(14.7kW)27.6(25.7kW)
定格使用率60100
定格出力電流A350500
定格負荷電圧V3645
出力電流範囲A30~35030~500
出力電圧範囲V12~3612~45
最高無負荷電圧V6476
※1 外形寸法(W×D×H)mm345×633×580345×633×580
質量kg5664
ワイヤ送給装置形式CMK-7403
※2 適用ワイヤ径(0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6)
ワイヤ送給速度m/分22(最大)
外形寸法(W×D×H)mm216×555×345
質量kg10
送給装置側パワーケーブル形式BKPDT-3802BKPDT-6002
ケーブル太さmm23860
母材側パワーケーブル形式BKPDT-3802BKPDT-6002
ケーブル太さmm23860
CO2/MAG溶接トーチ形式BT3500-30BT3510-30BT5000-30
定格電流A350350500
※2 使用電極径mm(0.9)、(1.0)、1.2(0.9)、(1.0)、1.2、(1.4)(1.2)、1.4、(1.6)
定格使用率3060(CO2)、30(MAG)60(CO2)、30(MAG)
冷却方式 空冷空冷空冷
ガス流量調整器形式AU-888(20l/分)[日酸TANAKA(株)製]FCR-226(ヒータ付)[(株)ユタカ製]

※1 外形寸法にアイボルトは含みません。
※2 (  )内のサイズのタングステン電極をご使用の場合は別売品が必要です。

標準付属品

総合名称インバーターオートCPDE350インバーターオートCPDE500G
溶接電源CPDE-350CPDE-500G
ガラス管ヒューズ2A×1、4A×12A×2、4A×1
熱収縮チューブ11
六角レンチ(M8)11
送給ロール(1.4/1.6)-2(K5439B01)
アウトレットガイド(1.2~1.6)-1(K5977J03)
ワイヤ送給装置CMK-7403
ガスホース(3m)1
溶接トーチBT3500-30BT3510-30BT5000-30
六角棒スパナ(M5用)111

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インバーターオート CO2/MAG自動溶接機 CPDE350/CPDE500Gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました