(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CO2/MAG溶接機ウェルビーインバータ M350LII

CO2/MAG溶接機ウェルビーインバータ M350LII

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
898,824円 808,941円
税込単価
988,706円 889,835円

【特長】・LCD搭載のシンプルで分かりやすい操作パネル・豊富な情報を表示でき、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    自動溶接機
  • 電圧(V):
    三相220 / 三相200
  • 定格容量(kVA):
    16.4
  • 奥行(mm):
    710
  • 高さ(mm):
    640
  • 使用率(%):
    60
  • 出力電圧(V):
    12~36(手溶接:32)
  • 出力電流(A):
    30~350(手溶接:300)
  • 定格入力(kVA):
    16.4(15.0kW)
  • 幅(mm):
    395
  • ケーブル長(m):
    3、(4.5、6)
  • 質量(g):
    54000
  • ワイヤ送給装置 適用ワイヤ(mmΦ):
    (0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6)
  • ワイヤ送給装置 使用ワイヤ:
    ソリッドワイヤ、フラックスワイヤ
  • ワイヤ送給装置 ワイヤ送給速度(m/分):
    22(最大)
  • ワイヤ送給装置 外形寸法(W×D×H)(mm):
    254×611×393
  • ワイヤ送給装置 質量(kg):
    14
  • 送給装置側パワーケーブル太さ(mm2):
    60
  • 母材側パワーケーブル太さ(mm2):
    60
  • 溶接トーチ 定格電流(A):
    350
  • 溶接トーチ 適用ワイヤ(mmΦ):
    (0.9)、(1.0)、1.2
  • 溶接トーチ 使用率(%):
    30
  • 溶接条件メモリ数:
    100
  • 最高無負荷電圧(V):
    70/77
  • 設備容量(kVA):
    17以上
  • 配電箱の容量(A):
    40/60
  • 入力側ケーブル(mm2):
    14以上38以下(M6)
  • 母材側ケーブル(mm2):
    60以上
  • 接地ケーブル(D種接地)(mm2):
    14以上(M6)
  • 標準構成:
    溶接電源:WB-M352L、ワイヤ送給装置:CM-7403、溶接トーチ:BT3500-30/BT3500V-30、パワーケーブル 送給装置側/母材側:BKPDT-6002、ガス流量調整器:CO2:AU-888[日酸TANAKA(株)製]、MAG/MIG:D-BHN-2[(株)千代田精機製]、CO2/MAG/MIG:FCR-226(ヒータ付)[(株)ユタカ製]
  • 用途:
    CO2/MAG(空冷)/CBT-EX(直流低スバッタ)
  • 冷却方式:
    空冷

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • 直流低スパッタモードをお使いの場合は、送給装置用の電圧検出アダプタ・トーチをご用意ください。

型番

WB-M350L2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WB-M350L2

1個

898,824円

808,941

( 889,835円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LCD搭載のシンプルで分かりやすい操作パネル
・豊富な情報を表示でき、取扱説明書なしでファンクションエラーの詳細が確認可能
・溶接条件設定をアシストする溶接ガイド機能を搭載
・低電流域から高電流域までスパッタの少ない溶接が可能になり、直流低スパッタモードで発生するスパッタを最大80%低減
・高速溶接でもスパッタの発生を抑え高品質な溶接を実現
・パワーケーブルを延長時に使用することで外乱による影響を最小限に留め、安定した溶接が行えます
【標準構成】
・BT3500V-30(3m)溶接トーチ付。
・CBT-EX使用の場合、電流検出アダプタが別途必要。
・延長ケーブルは含まず。

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • 直流低スパッタモードをお使いの場合は、送給装置用の電圧検出アダプタ・トーチをご用意ください。

商品仕様

標準構成

総合名称Welbee Inverter M350LII
溶接電源WB-M352L
用途CO2/MAG
空冷
CBT-EX
(直流低スバッタ)
ワイヤ送給装置CM-7403
溶接トーチBT3500-30BT3500V-30 ※2
※1 パワーケーブル送給装置側BKPDT-6002
母材側BKPDT-6002
ガス流量調整器CO2:AU-888[日酸TANAKA(株)製]、MAG/MIG:D-BHN-2[(株)千代田精機製]、CO2/MAG/MIG:FCR-226(ヒータ付)[(株)ユタカ製]

※1 パワーケーブルはトーチ側・母材側別々に手配が必要です。ケーブル長さを変更する場合は別売品より必要な長さを選択してください。
※2 CBT-EX直流低スパッタモードを選択する際は、送給装置CM-7403に電圧検出アダプタK5952E00を取付けてご使用ください。

標準仕様

総合名称Welbee Inverter M350LII
溶接電源形式WB-M352L
定格入力電圧V200/220(50/60Hz共用)
相数 三相
定格入力kVA16.4(15.0kW)
定格使用率60
連続出力電流A300
定格出力電流A350(手溶接:300)
定格負荷電圧V36(手溶接:32)
出力電流範囲A30~350
出力電圧範囲V12~36
最高無負荷電圧V70/77
溶接条件メモリ数 100
※3 外形寸法(W×D×H)mm395×710×640
質量kg54
送給装置側パワーケーブル形式BKPDT-6002
ケーブル太さmm260
母材側パワーケーブル形式BKPDT-6002
ケーブル太さmm260
ワイヤ送給装置形式CM-7403
適用ワイヤ ソリッドワイヤ
フラックスワイヤ
※4 適用ワイヤ径mm(0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6)
ワイヤ送給速度m/分22(最大)
外形寸法(W×D×H)mm254×611×393
重量kg14
冷却方式 空冷
溶接トーチ形式BT3500-30BT3500V-30 ※5
定格電流A350350
※4 適用ワイヤ径mm(0.9)、(1.0)、1.2(0.9)、(1.0)、1.2
使用率3030
ケーブル長m3、(4.5、6)3、(4.5、6)

※3 外形寸法にアイボルトは含みません。
※4 ( )内のワイヤ径をご使用の場合は別売品が必要です。
※5 CBT-EX(直流低スパッタ)モードを選択する際は、送給装置(CM-7403)に電圧検出アダプタ(K5952E00)を取付けてご使用ください。

カタログ

 

Loading...

WB-M350L2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CO2/MAG溶接機ウェルビーインバータ M350LIIの型番WB-M350L2のページです。
型番WB-M350L2に関する仕様情報を記載しております。

CO2/MAG溶接機ウェルビーインバータ M350LIIのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました